Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SHC 3 13

Osanro: 10.02.01.01497

Schmalz Holder Cap

Number of stages3
Hole diameter13 (mm)
Outside diameter D14.2 (mm)
Length L36.5 (mm)
Thread G1M16x1-M
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 14,2  mm
D1 19  mm
G1 M16x1-M
L 36,5  mm
L1 61,5  mm
LG1 9  mm
SW2 8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 18  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin