SHC 3 13
Onderdeelnr.: 10.02.01.01497
Schmalz Holder Cap
Number of stages | 3 |
Hole diameter | 13 (mm) |
Outside diameter D | 14.2 (mm) |
Length L | 36.5 (mm) |
Thread G1 | M16x1-M |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 14,2 mm |
D1 | 19 mm |
G1 | M16x1-M |
L | 36,5 mm |
L1 | 61,5 mm |
LG1 | 9 mm |
SW2 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 18 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie