SET SFE 13
Osanro: 10.02.01.01579
Mounting set
Width B | 20 (mm) |
Height H | 20 (mm) |
Length L | 27 (mm) |
Utilization design | Schmalz Fixation Element |
Size | 13 |
Thread G1 | G1/8"-M |
Thread G2 | M8-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | G1/8"-M |
G2 | M8-M |
H | 20 mm |
H2 | 10 mm |
L | 27 mm |
L1 | 32,5 mm |
L2 | 6,4 mm |
L3 | 6,8 mm |
LG1 | 5,5 mm |
SW1 | 13 mm |
SW2 | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 34,2 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi