Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SET SFE 13

Parça no.: 10.02.01.01579

Montaj seti

Genişlik B20 (mm)
Yükseklik H20 (mm)
Uzunluk L27 (mm)
İnşaat kullanımıSchmalz Sabitleme Elemanı
Boyut13
Diş G1G1/8"-M
Diş G2M8-M
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 20  mm
G1 G1/8"-M
G2 M8-M
H 20  mm
H2 10  mm
L 27  mm
L1 32,5  mm
L2 6,4  mm
L3 6,8  mm
LG1 5,5  mm
SW1 13  mm
SW2 4  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 34,2  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git