Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

Osanro: 10.02.02.03484

Ejector adapter

Length L45.5 (mm)
Width B21 (mm)
Height H44 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designCompact ejector SEAC
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 21  mm
B2 7  mm
d 6,6  mm
d2 11  mm
G1 G1/4"-F
H 44  mm
L 45,5  mm
L2 22  mm
L3 30,8  mm
X1 30  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin