ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L
Parça no.: 10.02.02.03484
Ejektör adaptörü
Uzunluk L | 45.5 (mm) |
Genişlik B | 21 (mm) |
Yükseklik H | 44 (mm) |
Diş G1 | G1/4"-F |
İnşaat kullanımı | Kompakt ejektör SEAC |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 21 mm |
B2 | 7 mm |
d | 6,6 mm |
d2 | 11 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 44 mm |
L | 45,5 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 30,8 mm |
X1 | 30 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon