Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

Osanro: 10.02.02.04067

Ejector adapter

Length L38 (mm)
Width B20 (mm)
Height H11 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designCompact ejector SEAC
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 M4-F
H 11  mm
L 38  mm
X1 28  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin