ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC
Onderdeelnr.: 10.02.02.04067
Ejectoradapter
Length L | 38 (mm) |
Width B | 20 (mm) |
Height H | 11 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-F |
Utilization design | Compact ejector SEAC |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | M4-IG |
H | 11 mm |
L | 38 mm |
X1 | 28 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie