SLP 05 S01
Osanro: 10.02.01.00561
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
Degree of evacuation | 85 (%) |
Connection | Hose D4(1)-D4(2) |
Suction rate (max.) | 8 (l/min) |
Air consumption suction | 13 (l/min) |
Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 4 mm |
D | 10 mm |
L | 57 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 0,5 mm |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 8 l/min |
Suction rate (max.) | 0,5 m³/h |
Air consumption suction | 13 l/min |
Air consumption suction | 0,8 m³/h |
Sound pressure level suction | 52 dB(A) |
Sound pressure level free | 60 dB(A) |
Optimal operating pressure | 4,5 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
Weight | 5 g |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Optimal pressure | 65,2 psi |
Suction rate (max.) | 0,28 cfm |
Air consumption suction | 0,46 cfm |
Product family | SLP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi