SLP 05 S01
Parça no.: 10.02.01.00561
Hat tipi vakum jeneratörü
Nozul çapı | 0.5 (mm) |
Tahliye derecesi | 85 (%) |
Bağlantı | Hortum D4(1)-D4(2) |
Vakum debisi (maks.) | 8 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 13 (l/min) |
Optimum çalışma basıncı | 4.5 (bar) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 4 mm |
D | 10 mm |
L | 57 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 0,5 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 8 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 0,5 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 13 l/min |
Hava tüketimi emiş | 0,8 m³/h |
Ses seviyesi emiş | 52 dB(A) |
Ses seviyesi serbest | 60 dB(A) |
Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 2 mm |
Ağırlık | 5 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Optimum basınç | 65,2 psi |
Vakum debisi (maks.) | 0,28 cfm |
Hava tüketimi emiş | 0,46 cfm |
Ürün ailesi | SLP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon