ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
Osanro: 10.02.02.03463
Baseplate for the construction of ejector blocks
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Number of connections | 1 |
Length L | 90.5 (mm) |
Width B | 22 (mm) |
Height H | 29.7 (mm) |
Utilization design | Compact ejectors SMPI/SCPI |
Internal diameter d | 8 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 22 mm |
d | 8 mm |
H | 29,7 mm |
L | 90,5 mm |
X1 | 30 mm |
X2 | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 233,6 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi