ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
Onderdeelnr.: 10.02.02.03463
Basisplaat voor de opbouw van ejectorblokken
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Number of connections | 1 |
Length L | 90.5 (mm) |
Width B | 22 (mm) |
Height H | 29.7 (mm) |
Utilization design | Compact ejectors SMPI/SCPI |
Internal diameter d | 8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 22 mm |
d | 8 mm |
H | 29,7 mm |
L | 90,5 mm |
X1 | 30 mm |
X2 | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 233,6 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie