Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b

Osanro: 10.02.02.05522

Thread adapter (inst)

Outside diameter D10.8 (mm)
Thread G1M7-F
Length L7.9 (mm)
Utilization designSCPMi/c/b
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 10,8  mm
G1 M7-F
L 7,9  mm
L1 19  mm
SW1 9  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin