ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b
Parça no.: 10.02.02.05522
Diş adaptörü (inst)
Dış çap D | 10.8 (mm) |
Diş G1 | M7-F |
Uzunluk L | 7.9 (mm) |
Tasarım kullanın | SCPMi/c/b |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 10,8 mm |
G1 | M7-F |
L | 7,9 mm |
L1 | 19 mm |
SW1 | 9 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon