Schmalz

Tilaustiedot

The compact ejector SCPLb / SCPLc, available in various configuration levels, is supplied as a product ready to connect.

Available spare parts: silencer, nozzle SEP, filter screen

Available accessories: retrofit kit, mounting bracket, vacuum hose, hose sleeve, connection cable, vacuum monitoring, silencer, collective exhaust air duct

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

SCPLb 50 HV G SA NC NPN E3Y

Osanro: 10.02.02.07567

Compact ejector with multi-stage nozzle and integr. valve technology

Size50
ShapeHigh vacuum
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/4"-F
Shape compact ejectorsSA
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Construction vacuum switchNPN switching
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 66  mm
B2 13,8  mm
B3 34  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 G3/4"-F
G3 M4-F
G5 M12x1-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
L4 113,5  mm
L5 13,5  mm
X1 73,5  mm
X2 124,5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 50
Max. vacuum 900  mbar
Suction rate (max.) 510  l/min
Suction rate (max.) 30,6  m³/h
Air consumption suction 210  l/min
Air consumption suction 12,6  m³/h
Max. air consumption blow-off 124  l/min
Air consumption blow-off 7,4  m³/h
Sound pressure level free 66  dB(A)
Sound pressure level suction 59  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Operating temperature 0 ... 55 °C
Weight 850  g
Protection type IP IP 54
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin