SCPSi 07 G02 NC M12-5
Osanro: 10.02.02.04121
Compact ejector with integrated air- saving control in slim design and IO-Link functionality
Nozzle size | 07 |
Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Suction rate (max.) | 16 (l/min) |
Air consumption suction | 22 (l/min) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Protection type IP | IP 65 (with plug) |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | Normally closed |
Functionality of the ejector | Digital air-saving function |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B1 | 18,6 mm |
d | 4,4 mm |
d3 | 2,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H1 | 99 mm |
L1 | 105 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle size | 07 |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 0,98 m³/h |
Suction rate (max.) | 16 l/min |
Air consumption suction | 1,35 m³/h |
Air consumption suction | 22 l/min |
Air consumption blow-off | 7,2 m³/h |
Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
Sound pressure level free | 63 dB(A) |
Sound pressure level suction | 58 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 4 mm |
Weight | 0,2 kg |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
Suction rate (max.) | 0,57 cfm |
Air consumption suction | 0,78 cfm |
Air consumption blow-off | 4,24 cfm |
Max. vacuum | −25,1 inHg |
Control valve | Normally closed |
Product family | SCPSi |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti | |
Englanti |