SCPSi 07 G02 NC M12-5
Parça no.: 10.02.02.04121
Entegre havalı kompakt ejektör ince tasarımda tasarruf kontrolü ve IO-Link işlevselliği
Nozul boyutu | 07 |
Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 pol |
Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
Maks. vakum | -850 (mbar) |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Ejektörün işlevselliği | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 18,6 mm |
d | 4,4 mm |
d3 | 2,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H1 | 99 mm |
L1 | 105 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul boyutu | 07 |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 0,98 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 16 l/min |
Hava tüketimi emiş | 1,35 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 22 l/min |
Hava tüketimi üfleme | 7,2 m³/h |
Maks. hava tüketimi üfleme | 120 l/min |
Ses seviyesi serbest | 63 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 58 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 4 mm |
Ağırlık | 0,2 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Vakum debisi (maks.) | 0,57 cfm |
Hava tüketimi emiş | 0,78 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 4,24 cfm |
Maks. vakum | -25,1 inHg |
Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
Ürün ailesi | SCPSi |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce | |
İngilizce |