Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

GP 8 SCPS 07..15 G2

Parça no.: 10.02.02.04937

Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı

Bağlantı sayısı8
Uzunluk L182.4 (mm)
Genişlik B38 (mm)
Yükseklik H34 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 38  mm
d 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 34  mm
H2 4,5  mm
L 182,4  mm
L1 147,7  mm
X1 167,4  mm
Y1 25  mm
Y2 25  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git