GP 8 SCPS 07..15 G2
Onderdeelnr.: 10.02.02.04937
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
Number of connections | 8 |
Length L | 182.4 (mm) |
Width B | 38 (mm) |
Height H | 34 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 38 mm |
d | 5,5 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | M5-IG |
G3 | G1/8"-M |
H | 34 mm |
H2 | 4,5 mm |
L | 182,4 mm |
L1 | 147,7 mm |
X1 | 167,4 mm |
Y1 | 25 mm |
Y2 | 25 mm |
Documentatie
Documentatie