GP 8 SCPS 07..15 G2
Numero articolo: 10.02.02.04937
Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori
Numero di connessioni | 8 |
Lunghezza L | 182.4 (mm) |
Larghezza B | 38 (mm) |
Altezza H | 34 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 38 mm |
d | 5.5 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | G1/8"-AG |
H | 34 mm |
H2 | 4.5 mm |
L | 182.4 mm |
L1 | 147.7 mm |
X1 | 167.4 mm |
Y1 | 25 mm |
Y2 | 25 mm |
Documentazione
Documentazione