Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

GP 8 SCPS 07..15 G2

Réf. article: 10.02.02.04937

Répartiteur d'air comprimé pour montage en série d'éjecteurs compacts

Nombre de connexions8
Longueur L182.4 (mm)
Largeur B38 (mm)
Hauteur H34 (mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 38  mm
d 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 34  mm
H2 4,5  mm
L 182,4  mm
L1 147,7  mm
X1 167,4  mm
Y1 25  mm
Y2 25  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier