Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available accessories: connection cable, distributor, top-hat rail clamp, filter, compressed air connection plate, mounting set

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPSi-UHV-HD 11 G02 NO

Osanro: 10.02.02.06294

Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level and IO-Link functionality

Shape compact ejectorsHD
Nozzle diameter1.1 (mm)
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Suction rate (max.)27.8 (l/min)
Air consumption suction37.5 (l/min)
Sound pressure level free68 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Max. vacuum-910 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Protection type IPIP 65 (with plug)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 9  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H 99  mm
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 135  mm
L1 150  mm
L2 91,5  mm
L3 22  mm
L4 31  mm
L5 83,8  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle size 11
Degree of evacuation 91  %
Suction rate (max.) 27,8  l/min
Suction rate (max.) 1,6  m³/h
Air consumption suction 37,5  l/min
Air consumption suction 2,2  m³/h
Air consumption blow-off 7,2  m³/h
Sound pressure level free 68  dB(A)
Sound pressure level suction 75  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Connection G02
Control valve Normally open
Electrical connection M12-5
Weight 0,21  kg
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 43.5 ... 87.0
Air consumption blow-off 4,24  cfm
Air consumption suction 1,32  cfm
Suction rate (max.) 0,98  cfm
Max. vacuum −26,87  inHg
Product family SCPSi-UHV-HD
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin