Schmalz

Bestelinformatie

Compact ejector SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available accessories: connection cable, distributor, top-hat rail clamp, filter, compressed air connection plate, mounting set

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPSi-UHV-HD 11 G02 NO

Onderdeelnr.: 10.02.02.06294

Compacte ejector m speciale sproeit- techniek v een hoger vacuümniveau en IO-Link-functionaliteit

Shape compact ejectorsHD
Nozzle diameter1.1 (mm)
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Suction rate (max.)27.8 (l/min)
Air consumption suction37.5 (l/min)
Sound pressure level free68 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Max. vacuum-910 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Protection type IPIP 65 (met stekker)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 9  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-M
H 99  mm
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 135  mm
L1 150  mm
L2 91,5  mm
L3 22  mm
L4 31  mm
L5 83,8  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle size 11
Degree of evacuation 91  %
Suction rate (max.) 27,8  l/min
Suction rate (max.) 1,6  m³/h
Air consumption suction 37,5  l/min
Air consumption suction 2,2  m³/h
Air consumption blow-off 7,2  m³/h
Sound pressure level free 68  dB(A)
Sound pressure level suction 75  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Connection G02
Control valve Normally open
Electrical connection M12-5
Weight 0,21  kg
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 43,5 ... 87,0
Air consumption blow-off 4,24  cfm
Air consumption suction 1,32  cfm
Suction rate (max.) 0,98  cfm
Max. vacuum -26,87  inHg
Product family SCPSi-UHV-HD
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels
Engels

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen