- TEHOKAS
SCTSi PNT 4
Osanro: 10.02.02.06587
Modular compact terminal for interlocking compact modules
Communication | Profinet |
Number of ejectors | 4 |
Ejector type 1 | SCPSt 15 G02 NO |
Product key | SCTSi-PNT-4-AB-4C7A-00 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 97,3 mm |
B1 | 124,7 mm |
B2 | 13,5 mm |
B3 | 109 mm |
B4 | 77 mm |
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M12x1-M |
G5 | M12x1-F |
H | 105 mm |
H2 | 88,5 mm |
H3 | 53,5 mm |
H4 | 22,5 mm |
L | 126,2 mm |
L1 | 160,2 mm |
L2 | 27 mm |
L3 | 18,5 mm |
L4 | 16 mm |
L5 | 27 mm |
X1 | 143,2 mm |
Y1 | 64 mm |
Number of ejectors | 4 |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Communication | Profinet |
Weight | 1,12 kg |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti | |
Englanti |