- TEHOKAS
SCTSi EIP 8
Osanro: 10.02.02.06594
Modular compact terminal for interlocking compact modules
Communication | EtherNet/IP |
Number of ejectors | 8 |
Ejector type 1 | SCTSi 15 G02 NO |
Product key | SCTSi-EIP-8-AB-8C7A-00 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 97,3 mm |
B1 | 124,7 mm |
B2 | 13,5 mm |
B3 | 109 mm |
B4 | 77 mm |
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M12x1-M |
G5 | M12x1-F |
H | 105 mm |
H2 | 91,5 mm |
H3 | 56,5 mm |
H4 | 22,5 mm |
L | 200,7 mm |
L1 | 234,7 mm |
L2 | 27 mm |
L3 | 18,5 mm |
L4 | 16 mm |
L5 | 27 mm |
X1 | 217,7 mm |
Y1 | 64 mm |
Number of ejectors | 8 |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Communication | EtherNet/IP |
Weight | 1,96 kg |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti | |
Englanti |