Schmalz

Tilaustiedot

The SCTSi IO-Link compact terminal is supplied as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available spare parts: Ejector wearing parts kit

Available accessories: Connection cable

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • TEHOKAS

SCTSi IOL 4

Osanro: 10.02.02.06584

Modular compact terminal for interlocking compact modules

CommunicationIO-Link
Number of ejectors4
Ejector type 1SCPSt 15 G02 NO
Product keySCTSi-IOL-4-AB-4C7A
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 97,3  mm
B1 124,7  mm
B2 13,5  mm
B3 109  mm
B4 77  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 M12x1-M
G4 M12x1-M
G5 M12x1-F
H 105  mm
H2 88,5  mm
H3 53,5  mm
H4 22,5  mm
L 126,2  mm
L1 160,2  mm
L2 27  mm
L3 18,5  mm
L4 16  mm
L5 27  mm
X1 143,2  mm
Y1 64  mm
Number of ejectors 4
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Communication IO-Link
Weight 1,12  kg
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin