- UUSI
- TEHOKAS
SCTMi IOL E8 ABY00088Q
Osanro: 10.02.02.07459
Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules
Communication | IO-Link |
Number of ejectors | E8 |
Ejector type 1 | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 115,8 mm |
B2 | 51,8 mm |
B3 | 64 mm |
d | 5,5 mm |
d1 | 4,5 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 6 mm |
G1 | M12x1-M |
H | 91,5 mm |
H2 | 34 mm |
H3 | 81,2 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 12,5 mm |
L | 136,5 mm |
L1 | 171,5 mm |
L2 | 12,5 mm |
L3 | 27,5 mm |
X1 | 155,5 mm |
Y1 | 40 mm |
Y2 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Number of ejectors | E8 |
Communication | IO-Link |
Ejector type 1 | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Weight | 1,54 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti |