Schmalz

  • UUSI
  • TEHOKAS

Mini Compact Terminal SCTMi

Älykäs. Kompakti. Joustava.

Joustavuus, tuotantoprosessien optimointi ja jatkuva energian ja prosessin ohjaus ovat tulevaisuuden automaation haasteita. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan tehokkaita, joustavia ja energiatehokkaita tyhjiöjärjestelmiä. Ratkaisumme tähän on minikompakti terminaali SCTMi: useista alipainekehittimistä koostuva kompakti yksikkö, joka mahdollistaa eri osien samanaikaisen ja toisistaan riippumattoman käsittelyn vain yhdellä tyhjiöjärjestelmällä.

Tuotekysely
Yksilöllinen kokoonpano

Modulaarinen rakenne, jossa on erilaisia, erikseen säädettäviä tyhjiöpiirejä erilaisten työkappaleiden käsittelyä varten

Nopea integrointi

Minimoidut integrointi- ja huoltokustannukset keskitetyn paineilman ja virransyötön (24 V) ansiosta jopa 16 pienikokoiselle kompaktille ejektorille

Tilaa säästävä muotoilu

Käytetään rajoitetuissa tiloissa erittäin pienen tilantarpeen ja alhaisen painon ansiosta

Korkea hyötysuhde

Paineilman kulutuksen vähentäminen jopa 80 % automaattisen ilmansäästötoiminnon ja älykkään kunnonvalvontatoiminnon ansiosta

Yksilöllinen konfiguraatio

Pienikokoiset SCTMi-päätelaitteet tarjoavat joustavuutta, jonka avulla käsittelyprosessi voidaan suunnitella täysin tarpeidesi mukaan. Innovatiivisten konfiguraattoreiden ansiosta myyntihenkilöstömme voi luoda sinulle räätälöidyn ratkaisun hetkessä.

Yksittäistä tuotetta koskevan tarjouksen lisäksi saat myös CAD-mallin.

Pyydä henkilökohtaista konfiguraatiotasi nyt ja ota meihin yhteyttä!

Määrityspyyntö
Design
  • NFC-liitännällä varustettu väylämoduuli (1), jossa on keskitetty älykkyysosoitin kunnonvalvontaa varten ja kytkentäpisteen näyttö kutakin ulostyöntökiekkoa varten
  • Visuaalinen tilanilmaisin (2) imukuppia ja puhallusta varten poistolevyä kohti
  • Keskuspaineilma- tai tyhjiöliitäntä (venttiilitoimintoa varten) (3) työntöliitäntänä yhteen suuntaan
  • Jopa 16 ejektoria (4), vapaasti valittavissa suuttimen koon ja tyypin mukaan, NO/NC/IMP sis. automaattisen ilmansäästötoiminnon. Myös venttiilitoimintona olemassa olevan sähköisesti tuotetun alipaineen kytkemiseen, esim
  • Joustava kiinnitysmahdollisuus (5) suoraan tarttujalle tai liikkuville akseleille asennettavaksi
Tilaustiedot

Tuotekoodi

Tuotekoodia käytetään osanumeron tavoin Schmalzissa tuotekokoonpanojen yksilöimiseen. Tuotekoodi löytyy tuotteen etiketistä tai tarjouksesta tai tilauksesta. Onko sinulla kysyttävää tuotteestasi tai haluaisitko tilata kokoonpanon uudelleen? Pidä silloin tämä avain valmiina, kun otat yhteyttä Schmalziin.

SCTMi
IOL
E8
ABC00001C
Nimeäminen
Koodi Tyyppi
SCTMI SCTMi
Väylämoduuli
Koodi Tyyppi
IOL IO-Link
EIP EthernetIP
ECT EtherCat
PNT ProfiNet
Ejektorit/venttiilien määrä
Koodi Tyyppi
E + määrä Ejektorien määrä
V + määrä Venttiilien määrä
Konfigurointikoodi
Koodi Tyyppi
ABC00001C Yksilöllinen konfigurointikoodi

Tilaustiedot

Suuttimen koko Imuventtiili Ulospuhallus venttiili Tiedonsiirto Tyhjiöliitäntä Moduulien määrä

03

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm OD letku

1...16

05

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm OD letku

1...16

07

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm OD letku

1...16

10

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm OD letku

1...16

12

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm OD letku

1...16

EV

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm OD letku

1...16

Ejektoreita (03/05/07/10/12) ei voi yhdistää tyhjiöventtiilien (EV) kanssa.

Voidaan valita enintään 4 erilaista ejektorityyppiä.

Jokaisessa ejektorityypissä on integroitu teho-puhallustoiminto.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot mini compact terminal SCTMi

Tyyppi Lämpötila [°C] Painealue (toimintapaine) [bar] Sähköliitäntä Tiedonsiirto Venttiiliin asento
SCTMi 0...50 2...6 M12-liitin, 5-nastainen

IO-Link Luokka B

Ethernet ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP

Normaalisti auki (NO)

Normaalisti suljettu (NC)

Bistabiili (IMP)

Tekniset tiedot kompaktit ejektorit SCPMt

Tyyppi Suutin Tyhjiö % Imunopeus m³/h Imunopeus l/min Ilman kulutus m³/h Ilman kulutus l/min Ulospuhalluksen tilavuusvirta l/min
SCPMt-03 03 87 0,132 2,2 0,21 3,5 55
SCPMt-05 05 87 0,45 7,5 0,54 9 55
SCPMt-07 07 87 0,9 15 1,32 22 55
SCPMt-10 10 87 1,68 28 2,7 45 55
SCPMt-12 12 92 1,8 30 4,56 76 55

 

Kaikki arvot viittaavat 4,5 baarin tulopaineeseen.

Tyyppi Nimellisleveys Nimellisvirtaus @100mbar Maksimivirtaus @500mbar Ulospuhallusvirta 4,5 baarin tulopaineessa
SCPMti-EV 1,8 17,5 l/min 34 l/min 55 l/min
Suorituskykytiedot
Metrinen
Keisarillinen
22,533,544,555,56
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 416,00512,00711,00866,00880,00875,00860,00850,00845,00
1.0 mm350,00416,00512,00725,00866,00880,00870,00860,00850,00
1.2 mm330,00460,00610,00740,00850,00922,00930,00927,00925,00
0100200300400500600700800
0.3 mm0,001,603,205,607,9011,1015,0024,0048,00
0.5 mm0,000,761,512,653,785,298,0014,0026,60
0.7 mm0,000,420,841,472,102,945,008,4014,00
1.0 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
1.2 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
0100200300400500600700800900
0.3 mm2,502,001,701,401,200,900,700,500,200,00
0.5 mm6,505,604,503,602,702,001,401,000,500,00
0.7 mm15,0012,0010,008,006,004,503,302,001,000,00
1.0 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
1.2 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
000000000
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 0,010,020,020,030,030,030,030,030,02
1.0 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
1.2 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
02 831,685 663,378 495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
0.3 mm0,0045,3190,61158,57223,70314,32424,75679,601 359,21
0.5 mm0,0021,5242,7675,04107,04149,80226,53396,44753,23
0.7 mm0,0011,8923,7941,6359,4783,25141,58237,86396,44
1.0 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
1.2 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,2431,77
0.3 mm0,090,070,060,050,040,030,020,020,010,00
0.5 mm0,230,200,160,130,100,070,050,040,020,00
0.7 mm0,530,420,350,280,210,160,120,070,040,00
1.0 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
1.2 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti
Englanti
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

OhjelmistoKieli
Englanti
Toiminnalliset kuvaukset
Lähikenttäviestintä (NFC)

Lähikenttäviestintä (NFC)

  • Turvallinen viestintä energian kannalta neutraalin pisteestä pisteeseen -liitäntän kautta
  • Näkyvät tiedot: Staattisten tietojen, kuten sarjanumeroiden, lisäksi voidaan lukea myös dynaamisia prosessitietoja, kuten kytkentäpisteitä
  • Parametrointim valinnainen: SCTMi tölkki voidaan parametroida myös älypuhelimesta sovelluksen avulla
Teollisuus 4.0 -yhteensopiva verkottuminen

Teollisuus 4.0 -yhteensopiva verkottuminen

  • Tallennetut tiedot ovat näkyvissä ja käytettävissä aina ohjaustasolle asti, mikä mahdollistaa kaksisuuntaisen parametroinnin ja diagnostiikan kaikissa yleisissä kenttäväyläjärjestelmissä
  • Kunnonvalvonta lisää järjestelmän käytettävyyttä yksityiskohtaisen kuntoanalyysin ja vikojen havaitsemisen avulla
  • Ennakoiva huolto mahdollistaa ennakoivan huollon, jolla voidaan parantaa tarttujasysteemin suorituskykyä
  • Energian seuranta mahdollistaa tyhjiöjärjestelmien energiaseurannan energiankulutuksen optimoimiseksi
Integroitu elektroninen väliväyläjärjestelmä

Integroitu elektroninen väliväyläjärjestelmä

  • Elektroninen ohjaus mahdollista yhdellä kaapelilla
  • Jatkuva tiedot-siirto IO-Linkin ja Near Field Communicationin (NFC) kautta
  • Kaikki ejektorit voidaan ohjelmoida ja ohjata erottamalla
Automaattinen ilmansäästötoiminto

Automaattinen ilmansäästötoiminto

  • Imutoiminnon kytkeminen pois päältä, kun turvallinen alipainearvo on saavutettu seuraavaan sykliin asti tai kun alipaine laskee turvallisen alipainearvon alapuolelle
  • Eri asetukset ja ilmansäästöasetukset ohjelmoitavissa kullekin ejektorille
  • Paineilman kulutuksen vähentäminen jopa 80 %
  • Visuaalinen palaute venttiilin ohjauksesta LEDien avulla
Pääte ulkoisella tyhjiö liitteellä

Pääte ulkoisella tyhjiö liitteellä

  • Toiminta ulkoisella tyhjiö-liitännällä (esim. keskus-alipainepumppu)
  • Keskus-tyhjiö voidaan jakaa enintään 16 yksittäiseen piiriin
  • Käyttö venttiilinä, jossa on IO-Link- tai kenttäväylätoimintoja ja kunnonvalvonta
  • Pneumaattinen ohjaus nopeisiin kytkentäsykleihin
Integrointi

Yksinkertaistettu integrointi ohjaustasoon

(1) Yksittäisten ejektorit-ejektorien perinteinen ohjaus, johon liittyy suuri johdotustyö tehon ja paineilman osalta

(2) Ohjaus kompaktin päätelaitteen SCTMi kautta, jossa on keskuskeskusliitintä paineilmaa, viestintää (IO-Link) tai tehoa varten

(3) Kompaktin päätelaitteen SCTMi liitäntä Profinetin / EtherCATin / Ethernet/IP:n kautta

Videot

Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.

Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.

Tuotteet

Tuotekysely

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin