Schmalz

  • NOWY
  • WYDAJNOŚĆ

Mini terminal kompaktowy SCTMi

Inteligentny. Kompaktowy. Elastyczny.

Elastyczność, optymalizacja procesów produkcyjnych oraz ciągła kontrola energii i procesu to wyzwania stojące przed automatyką przyszłości. Aby sprostać tym wymogom, potrzebne są wydajne, elastyczne i efektywne energetycznie systemy podciśnienia. Naszym rozwiązaniem w tym zakresie jest mini terminal kompaktowy SCTMi: kompaktowa jednostka składająca się z kilku generatorów podciśnienia, która umożliwia jednoczesną i niezależną obsługę różnych części za pomocą tylko jednego systemu podciśnieniowego.

Zapytanie o produkt
Indywidualna konfiguracja

Modułowy projekt z różnymi, indywidualnie kontrolowanymi obwodami sterowania podciśnieniem do obsługi różnych przedmiotów obrabiany

Szybka integracja

Zminimalizowane koszty integracji i serwisu dzięki centralnej dostawie sprężonego powietrza i zasilania (24 V) dla maksymalnie 16 mini eżektorów kompaktowych

Kompaktowa konstrukcja

Zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach dzięki bardzo małym rozmiarom i niskiej wadze

Wysoka sprawność

Redukcja zużycia sprężonego powietrza do 80% dzięki automatycznej funkcji oszczędzania powietrza i inteligentnej funkcji kontroli stanu

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Miniaturowe terminale kompaktowe SCTMi oferują elastyczność projektową procesu obsługi całkowicie zgodnie z potrzebami klienta. Dzięki innowacyjnym konfiguratorom, nasz personel sprzedaży jest w stanie błyskawicznie stworzyć rozwiązanie wykonane na zamówienie klienta.

Oprócz oferty na indywidualny produkt, otrzymasz również model CAD.

Poproś o indywidualną konfigurację już teraz i skontaktuj się z nami!

Żądanie konfiguracji
Projekt
  • Moduł magistrali z interfejsem NFC (1) z centralną inteligencją do kontroli stanu i wyświetlania punktów przełączania dla każdego dysku eżektora
  • Wizualny wskaźnik stanu (2) dla przyssawki i zdmuchnięcia na dysk eżektora
  • Centralne przyłącze sprężonego powietrza lub podciśnienia (dla funkcji zaworu) (3) jako wciskane w jednym kierunku
  • Do 16 wyrzutników (4), dowolnie wybieranych w zależności od rozmiaru dyszy i typu, NO/NC/IMP wraz z automatyczną funkcją oszczędzania powietrza. Również jako funkcja zaworu do przełączania istniejącego podciśnienia generowanego elektrycznie, np
  • Elastyczna możliwość montażu (5) do integracji bezpośrednio na chwytaku lub na ruchomych osiach
Informacje dotyczące zamawiania

Kod produktu

Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.

SCTMi
IOL
E8
ABC00001C
Nazewnictwo
Kod Typ
SCTMI SCTMi
Moduł komunikacyjny
Kod Typ
IOL IO-Link
EIP EthernetIP
ECT EtherCat
PNT ProfiNet
Liczba eżektorów / zaworów
Kod Typ
E + liczba Liczba eżektorów
V + liczba Liczba zaworów
Kod konfiguracji
Kod Typ
ABC00001C Indywidualny kod konfiguracji

Informacje dotyczące zamawiania

Rozmiar dyszy Zawór ssący Zawór wydmuchowy Komunikacja Złącze podciśnienia Liczba modułów

03

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Wąż o średnicy zewnętrznej 4 mm

1...16

05

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Wąż OD 4 mm

1...16

07

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Wąż OD 4 mm

1...16

10

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Wąż o średnicy zewnętrznej 6 mm

1...16

12

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Wąż o średnicy zewnętrznej 6 mm

1...16

EV

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

Wąż o średnicy zewnętrznej 6 mm

1...16

Eżektorów (03/05/07/10/12) nie można łączyć z zaworami wyrzutnika podciśnienia (EV).

Można wybrać maksymalnie 4 różne typy eżektorów.

Każdy typ eżektora ma zintegrowaną funkcję zasilania przedmuchu.

Dane techniczne

Dane techniczne mini terminala kompaktowego SCTMi

Typ Temperatura [°C] Zakres ciśnienia (ciśnienie robocze) [bar] Połączenie elektryczne Komunikacja Pozycja zaworu
SCTMi 0...50 2...6 Złącze M12, 5-stykowe

IO-Link klasy B

Ethernet ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP

Normalnie otwarty (NO)

Normalnie zamknięty (NC)

Bistabilny (IMP)

Dane techniczne eżektorów kompaktowych SCPMt

Typ Dysza Podciśnienie % Szybkość zasysania m³/h Szybkość zasysania l/min Zużycie powietrza m³/h Zużycie powietrza l/min Przepływ objętościowy przy zdmuchnięciu l/min
SCPMt-03 03 87 0,132 2,2 0,21 3,5 55
SCPMt-05 05 87 0,45 7,5 0,54 9 55
SCPMt-07 07 87 0,9 15 1,32 22 55
SCPMt-10 10 87 1,68 28 2,7 45 55
SCPMt-12 12 92 1,8 30 4,56 76 55

 

Wszystkie wartości odnoszą się do ciśnienia wlotowego 4,5 bara.

Typ Szerokość nominalna Przepływ nominalny @100mbar Maksymalny przepływ @500mbar Przepływ objętościowy przy zdmuchnięciu przy ciśnieniu wlotowym 4,5 bara
SCPMti-EV 1,8 17,5 l/min 34 l/min 55 l/min
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
22,533,544,555,56
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 416,00512,00711,00866,00880,00875,00860,00850,00845,00
1.0 mm350,00416,00512,00725,00866,00880,00870,00860,00850,00
1.2 mm330,00460,00610,00740,00850,00922,00930,00927,00925,00
0100200300400500600700800
0.3 mm0,001,603,205,607,9011,1015,0024,0048,00
0.5 mm0,000,761,512,653,785,298,0014,0026,60
0.7 mm0,000,420,841,472,102,945,008,4014,00
1.0 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
1.2 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
0100200300400500600700800900
0.3 mm2,502,001,701,401,200,900,700,500,200,00
0.5 mm6,505,604,503,602,702,001,401,000,500,00
0.7 mm15,0012,0010,008,006,004,503,302,001,000,00
1.0 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
1.2 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
000000000
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 0,010,020,020,030,030,030,030,030,02
1.0 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
1.2 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
0.3 mm0,0045,3190,61158,57223,70314,32424,75679,601359,21
0.5 mm0,0021,5242,7675,04107,04149,80226,53396,44753,23
0.7 mm0,0011,8923,7941,6359,4783,25141,58237,86396,44
1.0 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
1.2 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,2431,77
0.3 mm0,090,070,060,050,040,030,020,020,010,00
0.5 mm0,230,200,160,130,100,070,050,040,020,00
0.7 mm0,530,420,350,280,210,160,120,070,040,00
1.0 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
1.2 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski
Opisy funkcji
Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)

Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)

  • Bezpieczna komunikacja poprzez neutralne energetycznie przyłącze punkt-punkt
  • Widoczne dane: Oprócz danych statycznych, takich jak numery seryjne, można również odczytywać dynamiczne dane procesu, takie jak punkty przełączania
  • Opcjonalnie możliwość parametryzacji: SCTMi można również sparametryzować ze smartfona za pomocą aplikacji
Sieć zgodna z Przemysłem 4.0

Sieć zgodna z Przemysłem 4.0

  • Zarejestrowane dane są widoczne i użyteczne aż do poziomu kontroli, umożliwiając dwukierunkową parametryzację i diagnostykę we wszystkich popularnych systemach komunikacyjnych 
  • Monitorowanie stanu zwiększa dostępność systemów dzięki szczegółowej analizie stanu i wykrywaniu usterek
  • Konserwacja zapobiegawcza umożliwia konserwację zapobiegawczą w celu zwiększenia wydajności systemów chwytakowych
  • Monitorowanie energii umożliwia monitorowanie energii w systemach podciśnienia w celu optymalizacji zużycia energii
Zintegrowany elektroniczny system podrzędny

Zintegrowany elektroniczny system podrzędny

  • Możliwość kontroli elektronicznej za pomocą jednego kabla
  • Ciągła komunikacja danych poprzez IO-Link i Near Field Communication (NFC)
  • Wszystkie eżektory mogą być programowane i kontrolowane oddzielnie
Automatyczna funkcja oszczędzania powietrza

Automatyczna funkcja oszczędzania powietrza

  • Wyłączanie funkcji ssania po osiągnięciu bezpiecznej wartości podciśnienia do następnego cyklu lub gdy podciśnienie spadnie poniżej bezpiecznej wartości podciśnienia
  • Różne ustawienia i ustawienia oszczędzania powietrza programowalne dla każdego eżektora
  • Zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza nawet o 80%
  • Wizualna informacja zwrotna o kontroli zaworu za pomocą diod LED
Terminal z zewnętrznym zasilaniem podciśnieniem

Terminal z zewnętrznym zasilaniem podciśnieniem

  • Obsługa z zewnętrznym zasilaniem podciśnieniowym (np. pompa podciśnieniowa)
  • Centralne podciśnienie można podzielić na maksymalnie 16 indywidualnych obwodów
  • Zastosowanie jako zawór z funkcjami IO-Link lub systemem komunikacji i kontrolą stanu
  • Pneumatyczne sterowanie pilotowe zapewniające szybkie cykle przełączania
Integracja

Uproszczona integracja z poziomem kontroli

(1) Konwencjonalne sterowanie poszczególnymi wyrzutnikami z dużym nakładem prac związanych z okablowaniem zasilania i sprężonego powietrza

(2) Sterowanie za pomocą kompaktowego terminala SCTMi z centralnymi złączami do sprężonego powietrza, komunikacji (IO-Link) lub zasilania

(3) Przyłącze kompaktowego terminala SCTMi przez Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.

Produkty

Zapytanie o produkt

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka