Schmalz

Automated handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Efektywny kompaktowy terminal SCTMi mini do wszechstronnych aplikacji

Odkryj optymalną wydajność ssania od 2,2 l/min do 28 l/min dla aplikacji specyficznych dla branży w tym filmie. Zobacz, jak SCTMi jest używany w czasie rzeczywistym w maszynach laserowych i wykrawających do podawania i precyzyjnego usuwania wykrawanych części. Dowiedz się więcej o integracji oszczędzającej miejsce i wagę oraz inteligentnej funkcji kontroli stanu.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.