Schmalz

Automated handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets • Vacuum suction cups

Przyssawka mieszkowa SAXB do optymalnej adaptacji do zakrzywionych i oleistych powierzchni

Przyssawka SAXB firmy Schmalz to idealne rozwiązanie do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym: Wyposażona w elastyczną płytę ssącą jest perfekcyjnie przystosowana do zakrzywionych elementów lub komponentów o złożonych kształtach. Dzięki powierzchni ciernej o specjalnej strukturze przyssawka SAXB stabilnie utrzymuje też oleiste arkusze przy zachowaniu wysokiego przyspieszenia. Jej geometria chroni jednocześnie bardzo cienkie arkusze przed odkształceniem podczas manewrowania. SAXB jest dostępny w średnicach od 20 do 120 mm.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.