- NOUVEU
Ventouses à soufflets SAXB
- Dimensions : 20 mm à 120 mm
- Matière : ED-85
- Embout de connexion sécurisé et verrouillé
Afficher la catégorie
La ventouse SAXB de Schmalz est idéale pour une utilisation dans l'industrie automobile : Avec sa ventouse flexible, elle s'adapte parfaitement aux composants courbes ou de forme complexe. Grâce à sa surface de frottement spécialement structurée, la SAXB peut également maintenir les tôles huilées en toute sécurité lors de fortes accélérations. En même temps, sa géométrie empêche les tôles très fines de se déformer pendant la manipulation. La SAXB est disponible dans des diamètres de 20 à 120 millimètres.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.