Manipolazione automatizzata • Metallo / Lamiera • Fogli di lamiera • Mini terminale compatto SCTMi
Efficiente terminale compatto SCTMi mini per applicazioni versatili
Scoprite in questo video la potenza di aspirazione ottimale da 2,2 l/min a 28 l/min per applicazioni specifiche del settore. Scoprite come l'SCTMi viene utilizzato in tempo reale nelle macchine laser e di punzonatura per l'alimentazione e la rimozione precisa dei pezzi punzonati. Per saperne di più sull'integrazione con risparmio di spazio e peso e sulla funzione di monitoraggio intelligente delle condizioni
Inchiesta sul prodotto
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Guarda ora
Efficiente movimentazione di lamiere con il pacchetto di soluzioni robotiche Schmalz ivOS-Sheet-Metal - 0256

Guarda ora
Come fare? Sostituzione dell'eiettore compatto del mini terminale compatto SCTMi - 5113

Guarda ora
Ventosa a soffietto SAXB per un adattamento ottimale alle superfici curve e oleate - 0205

Guarda ora
Schmalz Videocast - Ventosa magnetica SGM-SV - #23 - 8022

Guarda ora
Set di ventosa magnetica SGM-SV per la movimentazione di pezzi ferromagnetici con robot e cobot leggeri - 0193

Guarda ora
Movimentazione automatizzata di profili in alluminio arcuati con il sistema di presa a vuoto su superfici FXC - 0075

Guarda ora
La pinza leggera SLG di Schmalz per la movimentazione di componenti stampati nel processo di saldatura - 0181