Manipulation automatique • Métal / Tôle • Plaques de tôle • Mini terminals compacts SCTMi
Mini-terminal compact SCTMi efficace pour des applications polyvalentes
Découvrez dans cette vidéo la capacité d'aspiration optimale de 2,2 l/min à 28 l/min pour des applications spécifiques aux secteurs d'activité. Voyez comment le SCTMi est utilisé en temps réel dans les machines laser et de poinçonnage pour l'alimentation et l'enlèvement précis des pièces poinçonnées. En savoir plus sur l'intégration permettant un gain de place et de poids et sur la fonction de surveillance d'état intelligente.
Demande de produit
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Regarder maintenant
Manipulation de tôles efficace grâce à la solution robot ivOS-Sheet-Metal de Schmalz - 0256

Regarder maintenant
Comment... ? Remplacement du disque éjecteur sur le mini terminal compact SCTMi - 5113

Regarder maintenant
Ventouse à soufflet SAXB pour une adaptation optimale aux surfaces courbes et huilées - 0205

Regarder maintenant
Schmalz Videocast - Préhenseur magnétique SGM-SV - #23 - 8022

Regarder maintenant
Ensemble de préhension magnétique SGM-SV pour la manipulation de pièces ferromagnétiques avec des robots légers et des robots cobots. - 0193

Regarder maintenant
Manipulation automatisée de profilés courbés en aluminium à l'aide du système de préhension de surface FXC - 0075

Regarder maintenant
Pince légère SLG de Schmalz pour la manipulation de composants emboutis dans le processus de soudage - 0181