- UUSI
- TEHOKAS
SCTMi EIP E8 ACT00004D
Osanro: 10.02.02.07595
Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules
| Communication | EtherNet/IP |
| Number of ejectors | E8 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 115,8 mm |
| B2 | 51,8 mm |
| B3 | 64 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 6 mm |
| G1 | M12x1-M |
| H | 91,5 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 81,2 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 12,5 mm |
| L | 136,5 mm |
| L1 | 171,5 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| X1 | 155,5 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of ejectors | E8 |
| Communication | EtherNet/IP |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U | |
| Weight | 1,57 kg |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi