Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI
  • TEHOKAS

SCTMi ECT E4 ACU00001R

Osanro: 10.02.02.07596

Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules

CommunicationEthercat
Number of ejectorsE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 115,8  mm
B2 51,8  mm
B3 64  mm
d 5,5  mm
d1 4,5  mm
d2 8  mm
d3 6  mm
G1 M12x1-M
H 91,5  mm
H2 34  mm
H3 81,2  mm
H4 16,5  mm
H5 12,5  mm
L 86,5  mm
L1 121,5  mm
L2 12,5  mm
L3 27,5  mm
X1 105,5  mm
Y1 40  mm
Y2 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of ejectors E4
Communication Ethercat
SCPMt 10 6/4 NO E1T
Weight 1,01  kg
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin