Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEU
  • EFFICACE

SCTMi ECT E4 ACU00001R

Réf. article: 10.02.02.07596

Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts

CommunicationEthercat
Nombre d'éjecteursE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 115,8  mm
B2 51,8  mm
B3 64  mm
d 5,5  mm
d1 4,5  mm
d2 8  mm
d3 6  mm
G1 M12x1-M
H 91,5  mm
H2 34  mm
H3 81,2  mm
H4 16,5  mm
H5 12,5  mm
L 86,5  mm
L1 121,5  mm
L2 12,5  mm
L3 27,5  mm
X1 105,5  mm
Y1 40  mm
Y2 12  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Nombre d'éjecteurs E4
Communication Ethercat
SCPMt 10 6/4 NO E1T
Poids propre 1,01  kg
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier