Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ST 20 AL-EL

Osanro: 10.02.01.01679

Hose sleeve

MaterialAluminum
Utilization designBasic ejector
Outside diameter D20 (mm)
Length L4 (mm)
Width B46 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 46  mm
dn 15,5  mm
D 20  mm
D1 37  mm
L 4  mm
L1 51  mm
L2 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature 0 ... 0 °C
Weight 46,5  g
Material Aluminum
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin