ST 20 AL-EL
Parça no.: 10.02.01.01679
Hortum manşonu
Malzeme | Alüminyum |
İnşaat kullanımı | Temel ejektör |
Dış çap D | 20 (mm) |
Uzunluk L | 4 (mm) |
Genişlik B | 46 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 46 mm |
dn | 15,5 mm |
D | 20 mm |
D1 | 37 mm |
L | 4 mm |
L1 | 51 mm |
L2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 0 °C |
Ağırlık | 46,5 g |
Malzeme | Alüminyum |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon