SBP 15 G02 SDA
Osanro: 10.02.01.00602
Basic ejector for universal use
Nozzle diameter | 1.5 (mm) |
Additional function ejector | Silencer axial |
Degree of evacuation | 85 (%) |
Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
Suction rate (max.) | 71 (l/min) |
Air consumption suction | 105 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,2 mm |
D | 14 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 34 mm |
H1 | 42 mm |
H2 | 5,2 mm |
H3 | 14 mm |
L | 51,5 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 10 mm |
L4 | 12,5 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 1,5 mm |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 4,3 m³/h |
Suction rate (max.) | 71 l/min |
Air consumption suction | 6,3 m³/h |
Air consumption suction | 105 l/min |
Sound pressure level free | 72 dB(A) |
Sound pressure level suction | 65 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Optimal operating pressure | 4,5 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
Suction rate (max.) | 2,51 cfm |
Air consumption suction | 3,71 cfm |
Weight | 22 g |
Product family | SBP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi