SBP 15 G02 SDA
Parça no.: 10.02.01.00602
Temel ejektör üniversal kullanım için
Nozul çapı | 1.5 (mm) |
Ek fonksiyon ejektörü | Eksenel susturucu |
Tahliye derecesi | 85 (%) |
Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Optimum çalışma basıncı | 4.5 (bar) |
Vakum debisi (maks.) | 71 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 105 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,2 mm |
D | 14 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 34 mm |
H1 | 42 mm |
H2 | 5,2 mm |
H3 | 14 mm |
L | 51,5 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 10 mm |
L4 | 12,5 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1,5 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 4,3 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 71 l/min |
Hava tüketimi emiş | 6,3 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 105 l/min |
Ses seviyesi serbest | 72 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 65 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Vakum debisi (maks.) | 2,51 cfm |
Hava tüketimi emiş | 3,71 cfm |
Ağırlık | 22 g |
Ürün ailesi | SBP |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon