SBPL 125 HV
Osanro: 10.02.01.01651
Basic ejector with maximum suction capacity
Size | 125 |
Shape | High vacuum |
Suction rate (max.) | 1010 (l/min) |
Air consumption suction | 470 (l/min) |
Weight | 1.5 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 115 mm |
B2 | 16 mm |
B3 | 48 mm |
B4 | 80 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1"-F |
G3 | G1/4"-F |
G5 | M5-M |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 167,5 mm |
L1 | 285,3 mm |
L2 | 54 mm |
L4 | 113 mm |
L5 | 64 mm |
LG5 | 8,5 mm |
X1 | 73,5 mm |
Y1 | 62 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 125 |
Degree of evacuation | 90 % |
Max. vacuum | 900 mbar |
Suction rate (max.) | 1 010 l/min |
Suction rate | 1 010 l/min |
Suction rate | 1 650 l/min |
Suction rate | 60,6 m³/h |
Suction rate | 99 m³/h |
Air consumption suction | 470 l/min |
Air consumption suction | 29 m³/h |
Sound pressure level free | 72 dB(A) |
Sound pressure level suction | 65 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 29.0 ... 87.0 |
Recommended hose internal diameter compressed air | 11 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 32 mm |
Weight | 1,5 kg |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Max. vacuum | 26,58 inHg |
Product family | SBPL |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi