SEV G1/8-IG G1/4-AG
Osanro: 10.02.01.01471
Quick release valve
Outside diameter D | 19 (mm) |
Length L | 37 (mm) |
Thread G1 | G1/8"-F |
Thread G2 | G1/4"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 19 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-M |
L | 37 mm |
LG1 | 8,8 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 22,7 g |
Piirikaavio
Piirikaavio

CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi