SEV G1/8-IG G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.02.01.01471
Ventiel met snelsluiting
Outside diameter D | 19 (mm) |
Length L | 37 (mm) |
Thread G1 | G1/8"-F |
Thread G2 | G1/4"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 19 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/4"-AG |
L | 37 mm |
LG1 | 8,8 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 22,7 g |
Schakelschema
Schakelschema

CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie