Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum centre VZ is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement cartridge for air cleaner, replacement cartridge for oil filter

Available accessories: filter cartridge for vacuum reservoir

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VZ-TR 4 AC 5 GMS IE3-TYP1

Osanro: 10.03.04.00203

Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir

Suction rate -8004 (m³/h)
Voltage230V
Reservoir volume5 (l)
withregulated engine circuit
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 110  mm
B1 224  mm
d 9  mm
G2 G3/8"-F
H 277  mm
L 550  mm
X1 530  mm
Y1 80  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −850  mbar
Voltage 230V
Motor power 0,18  kW
Reservoir volume 5  l
Suction rate -800 4  m³/h
Protection type IP IP 44
Weight 17,5  kg
Max. vacuum −25,1  inHg
Product family VZ
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin