Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Osanro: 10.04.01.00196

Vacuum Blower for high suction rate

Suction rate (60 Hz)435 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)340 (mbar)
Rated power at 60 Hz6.6 (kW)
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Voltage 60 HzS065
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight89 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 496  mm
B1 545  mm
D2 76  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 596  mm
L 583  mm
L1 817  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (60 Hz) 435  m³/h
Vacuum (60 Hz) 340  mbar
Protection type IP IP 55
Rated power at 60 Hz 6,6  kW
Voltage at 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Sound pressure level at 60 Hz 69  dB(A)
Weight 89  kg
Version design IE3-TYP2
Approval UL/CSA
Version IE3:US/CAN
Product family SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin