STF 75 P 8.0 SSD
Osanro: 10.07.01.00263
pölysuodatin
Connection | Ø75mm |
Shape | Piclon housing |
Nominal flow rate | 480 (m³/h) |
Filter pore size | 3 (µm) |
Additional equipment | Hose clamps SSD |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B1 | 300 mm |
B2 | 168 mm |
d | 8,5 mm |
D | 228 mm |
D1 | 240 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75 mm |
H | 250,6 mm |
L | 439 mm |
L1 | 579 mm |
L2 | 359 mm |
X1 | 240 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Connection | Ø75mm |
Nominal flow rate | 480 m³/h |
Nominal flow rate | 8 000 l/min |
Max. vacuum | −500 mbar |
Filter pore size | 3 µm |
Weight | 2,6 kg |
Product family | VF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi