STF 75 P 8.0 SSD
Onderdeelnr.: 10.07.01.00263
Stoffilter
Connection | Ø75mm |
Shape | Piclon housing |
Nominal flow rate | 480 (m³/h) |
Filter pore size | 3 (µm) |
Additional equipment | Hose clamps SSD |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B1 | 300 mm |
B2 | 168 mm |
d | 8,5 mm |
D | 228 mm |
D1 | 240 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75 mm |
H | 250,6 mm |
L | 439 mm |
L1 | 579 mm |
L2 | 359 mm |
X1 | 240 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Connection | Ø75mm |
Nominal flow rate | 480 m³/h |
Nominal flow rate | 8.000 l/min |
Max. vacuum | -500 mbar |
Filter pore size | 3 µm |
Weight | 2,6 kg |
Product family | VF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie