STF 75 P 8.0 SSD
Číslo dílu.: 10.07.01.00263
Dust filter
Connection | Ø75mm |
Shape | Piclon housing |
Nominal flow rate | 480 (m³/h) |
Filter pore size | 3 (µm) |
Additional equipment | Hose clamps SSD |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B1 | 300 mm |
B2 | 168 mm |
d | 8,5 mm |
D | 228 mm |
D1 | 240 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75 mm |
H | 250,6 mm |
L | 439 mm |
L1 | 579 mm |
L2 | 359 mm |
X1 | 240 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Connection | Ø75mm |
Nominal flow rate | 480 m³/h |
Nominal flow rate | 8 000 l/min |
Max. vacuum | -500 mbar |
Filter pore size | 3 µm |
Weight | 2,6 kg |
Product family | VF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace