Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

STF 75 P 8.0 SSD

Część nr.: 10.07.01.00263

Dust filter

ConnectionØ75mm
ShapePiclon housing
Nominal flow rate480 (m³/h)
Filter pore size3 (µm)
Additional equipmentHose clamps SSD
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B1 300  mm
B2 168  mm
d 8,5  mm
D 228  mm
D1 240  mm
D2 75  mm
D3 75  mm
H 250,6  mm
L 439  mm
L1 579  mm
L2 359  mm
X1 240  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection Ø75mm
Nominal flow rate 480  m³/h
Nominal flow rate 8000  l/min
Max. vacuum -500  mbar
Filter pore size 3  µm
Weight 2,6  kg
Product family VF
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka